EMG 17-OV-120AC/240AC/3
-
Módulo de relé de estado sólido
2954277
Relé de estado sólido de potência, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 120 V AC, saída: 48-280 V AC/ máx. 3 A
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Aplicação | Função de saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 03.07.2025 |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 3,5 kV AC (Entrada/saída) |
Tensão nominal de entrada UN | 120 V AC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
Faixa de tensão de entrada | 96 V AC ... 144 V AC |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
Típica corrente de entrada com UN | 3,2 mA |
Tempo de ligação típico | 10 ms |
Tempo de desligamento típico | 10 ms |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto; Varistor | |
Freqüência de transmissão | 10 Hz |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Tensão nominal de saída | 240 V AC |
Faixa de tensão de saída | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Corrente-limite permanente | 3 A (vide curva derating) |
Corrente de carga mínima | 50 mA |
Corrente de fuga | 4 mA (em estado desligado) |
Corrente de pico | 160 A (t = 10 ms) |
Ângulo de fases cos phi min | 0,5 |
Integral de carga limite | 128 A2s (I2 x t com t = 10 ms) |
Tensão inversa de pico | 600 V (Tensão periódica de bloqueio de picos) |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 1 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
Ligação de proteção | Elemento RC; Elemento RC |
Proteção contra surto; Varistor |
Lado de entrada | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Lado de saída | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Largura | 17,5 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidade | 102 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | horizontal |
Código | 2954277 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK61 |
Chave de produto | DK61C3 |
GTIN | 4017918084936 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 89,37 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 89,37 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122326 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP