PLC-V8C/SC-24DC/BM2
-
Controlador
2907447
Módulo base PLC logic, 2.ª geração, com 16 I/Os, plugável em oito bornes PLC-INTERFACE digitais ou analógicos, expansível para 48 I/Os, relógio de tempo real, soquete Micro-USB, suporte para módulo de memória e adaptador Bluetooth, conexão a parafuso
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Família de produtos | PLC logic |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim |
| Tempo de bateria | 96 h (Condensador) |
| Precisão relógio de tempo real | ±2 s/d |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 40 mA |
| Máxima corrente de entrada com UN | 160 mA |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Entradas digitais | |
| Quantidade de entradas | ≤ 8 (2 configuráveis como analógicas) |
| Descrição da entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Tensão de entrada | 24 V DC |
| Nível de sinal sinal "0" | < 5 V |
| Nível de sinal sinal "1" | > 11 V |
| Corrente de entrada sinal "0" | < 1 mA |
| Corrente de entrada sinal "1" | 2,5 mA |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Entradas analógicas | |
| Quantidade de entradas | ≤ 2 (IN6 e IN7 são configuráveis como analógicas) |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 10 V |
| Resistência de entrada | > 3,5 kΩ |
| Contatos para PLC-INTERFACE | |
| Quantidade de entradas | ≤ 8 |
| Descrição da entrada | dados técnicos em função do borne PLC-INTERFACE utilizado |
| Tensão de entrada | 19 V DC |
| Consumo de corrente típico | 4 mA |
| Resistência de entrada | < 100 mΩ |
| Quantidade de saídas | ≤ 8 |
| Tensão de saída nominal | 24 V DC |
| Corrente nominal | 9 mA |
| Conexão COMBICON | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M2 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 10 |
| Nota | Alimentação do equipamento e 8x entradas |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Conexão de programação | |
| Tipo de conexão | Micro USB tipo B |
| Número de conexões | 1 |
| Sistema INTERFACE | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 20 |
| Bus PLC logic | |
| Tipo de conexão | Conexão IDC |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 4 |
| Memory | |
| Tipo de conexão | S-Port (soquete) |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 12 |
| Nota | Para a conexão do módulo de memória |
| Indicação de estado | LED (verde) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 50 mm |
| Altura | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Profundidade | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canadá | |
| Identificação | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, EUA | |
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe |
| Instrução de montagem | plugável em 8 x bornes PLC-INTERFACE |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2907447 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CK26 |
| Chave de produto | DK2611 |
| GTIN | 4055626217833 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 141,74 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 132 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d46a7ebd-9a3e-40ee-9990-b718adc8f113 |
Produtos compatíveis
-
-
ZBF 19,7 CUS - Tira Zack plana 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memória 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cabo de programação 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cabo 1076342
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Módulo de expansão 2903095
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cabo de programação 2905263
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Módulo de relé 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Módulo de relé 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Módulo de relé 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Módulo de relé 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Módulo de relé 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Módulo de relé 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relé 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relé 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Módulo de relé de estado sólido 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Módulo de relé de estado sólido 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Módulo de relé de estado sólido 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relé 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relé 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relé 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relé 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relé 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relé 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Base do relé 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Base do relé 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Base do relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Base do relé 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Módulo analógico 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Módulo analógico 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Módulo analógico 2906921
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de dados 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de dados 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de dados 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de dados 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de dados 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Interface de dados 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
BTP 2043W - Painel tátil 1050387
-
BTP 2070W - Painel tátil 1046666
-
BTP 2102W - Painel tátil 1046667
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP