PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Relé eletromecânico de estado sólido
2905215
PLC-INTERFACE, relé de estado sólido híbrido incl. relé de derivação com conexão push-in, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, saída: 24 V AC - 253 V AC/10 A
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Função de saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Isolamento | isolamento seguro |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 08.07.2025 |
Tensão de teste | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 260 V AC |
Tensão de teste | 6 kV |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC |
Faixa de tensão relativa a US | 0,8 ... 1,2 |
Corrente de alimentação de comando IS | ≤ 19 mA |
Tensão de controle UC | 24 V DC |
Faixa de tensão relativa a UC | 0,8 ... 1,2 |
Corrente de controle IC | 6,8 mA |
Tensão nominal (Relé de estado sólido acoplado) | 24 V DC |
Limiar de comutação sinal "0" em relaçãoa a UC | < 0,4 |
Limiar de comutação sinal "1" em relaçãoa a UC | > 0,8 |
Tempo de ligação típico | 30 ms |
Tempo de desligamento típico | 20 ms |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto | |
Limitação de sobretensão | > 33 V DC |
Freqüência de transmissão | 1 Hz |
Denominação | Saída AC híbrida |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Faixa de tensão de saída | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Corrente-limite permanente | 10 A (vide curva derating) |
Corrente de carga mínima | 100 mA |
Corrente de fuga | 7,5 mA |
Corrente de pico | 250 A (tp = 20 ms, com 25 °C) |
Integral de carga limite | 350 A2s (tp = 10 ms, com 25 °C) |
Limitação de sobretensão | > 275 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
Ligação de proteção | Varistor |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Largura | 14 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
Grau de proteção (Relé) | RT II (Relé) |
Grau de proteção (Local de montagem) | IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | vide curva derating |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2905215 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DK62 |
Chave de produto | DK62B5 |
GTIN | 4046356927307 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 73,21 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 63,06 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (n.º CAS: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (n.º CAS: 541-02-6) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Produtos compatíveis
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tiras de identificação Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador de terminais 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador de terminais 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relé único 2961312
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP