Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - Módulo de relé de estado sólido
2902969

Relé de estado sólido de entrada, frequência de transmissão: 100 kHz, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 5 V DC, saída: 4 - 30 V DC/50 mA

Detalhes do produto








Produtos compatíveis