PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - Módulo de relé de estado sólido
2902967

Relé de estado sólido de entrada, com saída de tensão contínua em contrafase, frequência de transmissão: 100 kHz, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 5 V DC, saída: 14 - 30 V DC/50 mA

Detalhes do produto









Produtos compatíveis