Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Módulo de relé de estado sólido
2900398

PLC-INTERFACE com contato de monitoramento, composta por terminal básico com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3-33 V DC/10 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Insensível contra vibrações e choques
Ligação sem desgaste e sem impacto
Ligação de proteção na entrada e saída
Indicação de estado
Saídas de corrente contínua até 24 V DC/10 A
Possibilidade de jumpeamento de módulos adjacentes