PLC-OPT-110DC/110DC/3RW - Módulo de relé de estado sólido
2900396

PLC-INTERFACE para aplicações ferroviárias, composta por terminal básico com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura integrado, faixa: 0,7 x UN a 1,25 x UN, faixa de temperatura: -25 °C a +70 °C, 1 contato normalmente aberto, entrada: 110 V DC, saída: 12-140 V DC/3 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistência a choque conforme DIN 50155 (exigências conforme EN 61373)
Faixa de temperatura -25 °C ... +70 °C
Faixa de tensão de entrada 0,7-1,25 x UN