Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD - Cobertura de conexão
1197651

Cobertura de conexão, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 3, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: conexão push-in por mola plugável 180°, blindagem: não

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco