O sistema de segurança configurável e individualmente escalonável PSRmodular é uma solução de segurança flexível para monitoramento de sua máquina ou instalação. Os gateways PSRmodular permitem a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior. Este gateway se destina à utilização com DeviceNet™.
PSR-M-GW-DNET-PI
-
Interface de dados
1105473
Gateway para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior, DeviceNet™, interface TBUS, borne push-in plugável, conector TBUS incluído
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Instalação sem ferramenta e com economia de tempo graças à Push-in Technology
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm