O sistema de segurança configurável e individualmente escalonável PSRmodular é uma solução de segurança flexível para monitoramento de sua máquina ou instalação. O módulo de expansão seguro disponibiliza ao sistema saídas de sinal adicionais.
PSR-M-E2-DO16-SC
-
Módulo de expansão
1105134
Módulo de expansão com 16 saídas de sinal, interface TBUS, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm