PSR-M-E1-DO8-PI - Módulo de expansão
1105133

Módulo de expansão com 8 saídas de sinal, interface TBUS, borne push-in plugável, conector TBUS incluído

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Instalação sem ferramenta e com economia de tempo graças à Push-in Technology
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm