O sistema de segurança configurável e individualmente escalonável PSRmodular é uma solução de segurança flexível para monitoramento de sua máquina ou instalação. Os gateways PSRmodular permitem a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior. Este gateway se destina à utilização com CC-Link.
PSR-M-GW-CCLINK-SC
-
Interface de dados
1105128
Gateway para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior, CC-Link, interface TBUS, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm