PSR-M-GW-CAN-PI - Interface de dados
1105105

Gateway para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior, CANopen®, interface TBUS, borne push-in plugável, conector TBUS incluído

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm
Instalação sem ferramenta e com economia de tempo graças à Push-in Technology