Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-M-GW-CAN-SC - Interface de dados
1105104

Gateway para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior, CANopen® , interface TBUS, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm