ICS25-F67V-9005
-
Заглушка для разъема
1287407
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка ICS, с вентиляционными отверстиями, ширина: 25 мм, высота: 7,25 мм, глубина: 67,3 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Заглушка для разъема |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ICS |
Серия изделий | ICS25 |
Имеется вентиляционное отверстие | да |
Чертеж |
|
Ширина | 25 мм |
Высота | 7,25 мм |
Глубина | 67,3 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 2 |
Тип крепления печатной платы | Вставка |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Вставка |
Тип упаковки | Пакет, пригодный для повторного закрывания |
Номер артикула | 1287407 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHAEE |
GTIN | 4063151512750 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,14 g |
Номер таможенного тарифа | 84879090 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Нижняя часть корпуса 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Нижняя часть корпуса 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Нижняя часть корпуса 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Нижняя часть корпуса 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Нижняя часть корпуса 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Нижняя часть корпуса 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Нижняя часть корпуса 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Нижняя часть корпуса 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Нижняя часть корпуса 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Нижняя часть корпуса 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Нижняя часть корпуса 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Нижняя часть корпуса 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Нижняя часть корпуса 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Нижняя часть корпуса 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Нижняя часть корпуса 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Нижняя часть корпуса 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Нижняя часть корпуса 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Нижняя часть корпуса 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Нижняя часть корпуса 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Нижняя часть корпуса 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Нижняя часть корпуса 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Нижняя часть корпуса 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Нижняя часть корпуса 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Нижняя часть корпуса 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Нижняя часть корпуса 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Нижняя часть корпуса 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Нижняя часть корпуса 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Нижняя часть корпуса 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Нижняя часть корпуса 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Верхняя часть корпуса 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Верхняя часть корпуса с дисплеем 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Верхняя часть корпуса с дисплеем 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Верхняя часть корпуса с дисплеем 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Верхняя часть корпуса 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Верхняя часть корпуса 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Верхняя часть корпуса 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Верхняя часть корпуса 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Заглушка для разъема 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Заглушка для разъема 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Заглушка для разъема 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Заглушка для разъема 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Заглушка для разъема 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Заглушка для разъема 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Заглушка для разъема 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Заглушка для разъема 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Заглушка для разъема 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Заглушка для разъема 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Заглушка для разъема 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Заглушка для разъема 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Заглушка для разъема 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Заглушка для разъема 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Заглушка для разъема 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Заглушка для разъема 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Заглушка для разъема 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Заглушка для разъема 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Заглушка для разъема 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Заглушка для разъема 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Заглушка для разъема 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Заглушка для разъема 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Заглушка для разъема 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Заглушка для разъема 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Заглушка для разъема 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Заглушка для разъема 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Заглушка для разъема 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Заглушка для разъема 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Заглушка для разъема 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Заглушка для разъема 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Заглушка для разъема 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Заглушка для разъема 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Заглушка для разъема 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Заглушка для разъема 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Заглушка для разъема 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Заглушка для разъема 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Заглушка для разъема 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Заглушка для разъема 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Заглушка для разъема 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Заглушка для разъема 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Заглушка для разъема 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Заглушка для разъема 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Заглушка для разъема 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Заглушка для разъема 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Заглушка для разъема 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Заглушка для разъема 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Заглушка для разъема 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Заглушка для разъема 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Заглушка для разъема 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Заглушка для разъема 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Заглушка для разъема 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Заглушка для разъема 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Заглушка для разъема 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Заглушка для разъема 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Заглушка для разъема 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Заглушка для разъема 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Заглушка для разъема 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Заглушка для разъема 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Заглушка для разъема 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Заглушка для разъема 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Заглушка для разъема 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Заглушка для разъема 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Заглушка для разъема 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Заглушка для разъема 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Заглушка для разъема 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Заглушка для разъема 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Заглушка для разъема 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Pазъем на плату 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Pазъем на плату 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Pазъем на плату 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Pазъем на плату 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Pазъем на плату 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Pазъем на плату 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Pазъем на плату 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Pазъем на плату 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Pазъем на плату 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Pазъем на плату 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Pазъем на плату 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Pазъем на плату 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Pазъем на плату 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Pазъем на плату 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Pазъем на плату 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Pазъем на плату 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Pазъем на плату 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Pазъем на плату 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Штекерный соединитель для печатных плат 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Штекерный соединитель для печатных плат 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Штекерный соединитель для печатных плат 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Штекерный соединитель для печатных плат 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Штекерный соединитель для печатных плат 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Штекерный соединитель для печатных плат 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Штекерный соединитель для печатных плат 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Штекерный соединитель для печатных плат 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Штекерный соединитель для печатных плат 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Штекерный соединитель для печатных плат 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Штекерный соединитель для печатных плат 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP RD - Штекерный соединитель для печатных плат 1249208
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Штекерный соединитель для печатных плат 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Штекерный соединитель для печатных плат 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Штекерный соединитель для печатных плат 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Штекерный соединитель для печатных плат 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Штекерный соединитель для печатных плат 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Штекерный соединитель для печатных плат 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Радиатор 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Радиатор 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Радиатор 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Радиатор 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Световод 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Световод 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Световод 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Световод 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Световод 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Световод 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Световод 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Световод 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Световод 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Световод 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Световод 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Световод 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Световод 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Световод 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Световод 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Световод 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Световод 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Световод 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Световод 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Световод 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154016
Преимущества для вас
Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Индивидуальная обработка для любой технологии подключения
Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс