Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат - CUC-COX-J1M-A/LBS
1340152

Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат, полюсов: 1, 12 Гбит/с, материал: CuZn, тип подключения: Подключение пайкой


Подробная информация о продукте




Конструкция Коаксиальный
Тип изделия Подготовленный кабель передачи данных
Полюсов 1
Тип фиксатора Винтовой зажим

Диапазон частот 10 Гц
Испытательное напряжение 1000 Вэфф

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, контакт CuBe2
Материал, контактная поверхность NiP-AU
Материал корпуса CuZn

Ширина 7 мм
Высота 14 мм
Длина 19,5 мм

Технология подключения
Тип подключения Подключение пайкой
Соединение провода
Тип подключения Подключение пайкой

Циклы установки > 100

Условия окружающей среды
Без галогенов нет

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -55 °C ... 125 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -55 °C ... 125 °C

Номер артикула 1340152
Упаковочная единица 5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 Количество
Код продажи ABN
Ключ изделия ABNHCS
GTIN 4063151646066
Вес/шт. (с упаковкой) 6,43 g
Вес/шт. (без упаковки) 6,43 g
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27440392

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Полная документация экономит разработчикам время при интеграции устройств
Оптимальное решение для сигналов WLAN, Bluetooth, LTE и 5G