ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы
1380315

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: ICC..-TS2,5/..R5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
Признанный во всем мире надежный винтовой зажим
Простое управление за несколько шагов
Фиксированная кабельная разводка и уменьшенное количество отдельных деталей
Выбор между различными размерами шага