HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Световод
2202316

Многожильный оптоволоконный кабель с защитой от иррадиации, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 2, (2 ряда, 1 столбец), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
Устойчивость к электростатическим разрядам
Обработка корпуса на заказ
Возможность простой визуальной индикации состояния и диагностики