The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ICC25-H/5L3,5-5015 - Pазъем на плату
1522853

Pазъем на плату, цвет: синий, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 150 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: ICC..-H/..L3,5, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: ICC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: без, Форма упаковки: Картонная упаковка, Изделие с боковым расположением выводов, слева

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкие возможности кодировки для надежной защиты от неправильного подключения
Рассчитаны на интеграцию в процесс пайки волной припоя
Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим
Простое и быстрое кодирование при первом соединении штекерного соединителя и разъема на плату