CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD
-
Штекерные соединители для печатных плат USB
1332634
Штекерные соединители для печатных плат USB, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, 480 Мбит/с, материал: Металл, тип подключения: Подключение пайкой, USB 2.0
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Штекерный соед. для передачи данных (со стор. устр.) |
Конструкция | USB-A |
Тип датчика | USB 2.0 |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | USB-A |
Форма упаковки | Tape and Reel |
Ширина ленты [W] | 32,00 мм |
Диаметр катушки [A] | 330,00 мм |
Количество гнезд | 1 |
Исполнение | Гнездо |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/2) | 30 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1500 В |
Расчетный ток | 1,5 A |
Проходное сопротивление | 30 мΩ |
Диапазон частот | 10 Гц ... 55 Гц |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | USB 2.0 |
Скорость передачи | 480 Мбит/с |
Передача питания | 45 W |
Технология подключения | |
Тип подключения | Подключение пайкой |
Ширина | 14,5 мм |
Высота | 7,14 мм |
Длина | 14,13 мм |
Ориентация на PCB | 90,00 ° |
Цвет корпуса | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
Материал, держатель контакта | LCP |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 500 В |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 500,00 В |
Ускорение | 3,1 м/c² |
Без галогенов | да |
Механические данные | |
Циклы установки | > 1500 |
Усилие установки сигнального контакта | 35,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | < 10 Н |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | EIA 364-1000 |
Частота | 10-55 Hz |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 1,52 мм |
Продолжительность испытания | 2,00 ч |
Проходное сопротивление R1 | 30,00 мΩ |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | 60068-2-27 |
Ускорение | 50,00 g |
Количество ударов в 1 направлении | 18,00 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 85 °C |
Тип монтажа | SMD пайка |
Указания по применению | |
Процесс | SMD |
Уровень чувствительности к влажности | MSL 1 |
Классификационная температура Tc | 260 °C |
Циклы пайки методом оплавления | 3 |
Номер артикула | 1332634 |
Упаковочная единица | 300 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 300 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNDAA |
GTIN | 4063151628192 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,167 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,167 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Оптимальные параметры для пайки оплавлением SMD
Скорость передачи данных до 480 Мбит/с
Возможность автоматизированной обработки благодаря упаковке «лента на катушке»
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс