Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекер M12, 8-контактный
Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр проводника 8 мм ... 10 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр проводника 8 мм ... 10 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Деталь для проходного монтажа на стенке электротехнического шкафа, для подключения датчика или исполнительного элемента, вилка / гнездо, 8 полюсов, M12, экранированная, биполярный монтаж / резьбовое крепление, резьба M16
Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 5 мм ... 9,7 мм
Держатель контактов, Ethernet CAT6A, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, кодирование: X, Монтаж на печатную плату, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 8-контактный, Штырь, прямое, M12-Стандарт, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу