The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2202895

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: cветло серый, номинальный ток: 6 A, 4 A (параллельные контакты) (последовательные контакты), расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 8, cемейство изделий: TBUS8-25.., размер шага: 2,54 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделия с позолоченными контактами, шинный соединитель для подключения к корпусу для электроники, 6 параллельных контакта/2 последовательных контакта

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономящий пространство монтаж под корпусом на несущей рейке
Конструкция контактов допускает простое защелкивание электронных модулей
Источник питания и связь без дополнительной разводки
Параллельные и последовательные контакты для эффективной передачи сигналов и данных
Быстра связь модуль - модуль без дополнительной кабельной разводки
Эффективное соединение между отдельными корпусами серии ICS и ME-IO