FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1154014

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 32, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX
Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
Гибкое исполнение устройств: различное количество полюсов, конструкция и высота пакета при высокой безопасности сопряжения

Часто задаваемые вопросы


Можно ли получить более высокие, чем 1,7 A номинальные токи на контакт?

Верхний предел номинального тока составляет 1,7 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на четыре контакта, можно получить 3,9 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).... Смотреть подробнее

Верхний предел номинального тока составляет 1,7 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на четыре контакта, можно получить 3,9 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).

Смотреть меньше

Как можно проверить облуженные контакты неэкранированного штекерного соединителя плата-плата FP 0,8?

Облуженные контакты выведены из-под корпуса и благодаря этому могут быть проверены с помощью автоматизированного оптического контроля (AOI).


Что такое ScaleX?

ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.... Смотреть подробнее

ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.

Смотреть меньше

Что делает штекерный соединитель плата-плата FP 0,8 таким особенным?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гиб... Смотреть подробнее

FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гибкости и вариативности. Особенно убедительной является быстрая передача данных до 52 Гбит/с и возможность передачи тока 1,7 A на контакт (номинальный ток). Еще одно преимущество: FP 0,8 выпускается в экранированном и неэкранированном исполнении, что позволяет использовать его индивидуально в зависимости от требований.

Смотреть меньше

При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FP 0,8?

FP 0,8 доступен для чисел контактов 12, 20, 32, 52 и 80, в экранированном и неэкранированном варианте.