ICS25-B77X75-O-5015 - Нижняя часть корпуса
1072454

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 25 мм, высота: 77,5 мм, глубина: 85,8 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Восьмиконтактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными (до 2 шт.) контактами для простой связи между модулями

Часто задаваемые вопросы


Какую поддержку предлагает Phoenix Contact в области терморегулирования?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact поможет вам с каталожными значениями, онлайн-моделированием, персональными консультациями, включая услуги моделирования и (индивидуально адаптированные) радиаторы.... Смотреть подробнее

Phoenix Contact поможет вам с каталожными значениями, онлайн-моделированием, персональными консультациями, включая услуги моделирования и (индивидуально адаптированные) радиаторы.

Смотреть меньше

Для каких семейств корпусов предлагаются радиаторы?

В настоящее время радиаторы доступны для корпуса серии ICS (Industrial Case System) и UCS (Universal Case System).... Смотреть подробнее

В настоящее время радиаторы доступны для корпуса серии ICS (Industrial Case System) и UCS (Universal Case System).

Смотреть меньше

Как осуществляется теплообмен между горячей точкой и радиатором?

Компонент, который сильно нагревается (горячая точка), соединен с радиатором теплопроводящим материалом (TIM). В случае корпусной системы UCS дополнительные теплораспределители могут преодолевать большие расстояния между охлаждаемым компонентом и рад... Смотреть подробнее

Компонент, который сильно нагревается (горячая точка), соединен с радиатором теплопроводящим материалом (TIM). В случае корпусной системы UCS дополнительные теплораспределители могут преодолевать большие расстояния между охлаждаемым компонентом и радиатором.

Смотреть меньше

Как оптимально подключить к радиатору компоненты разной высоты и размера?

Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.... Смотреть подробнее

Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.

Смотреть меньше

Как влияет нагрев на надежность устройства?

Максимальная температура оказывает наибольшее влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.... Смотреть подробнее

Максимальная температура оказывает наибольшее влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.

Смотреть меньше

Какие факторы влияют на температуру в корпусе?

Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.... Смотреть подробнее

Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.

Смотреть меньше

Какую информацию дают диаграммы потерь мощности?

Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи ... Смотреть подробнее

Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи отличаются, с одной стороны, нагревом всей поверхности и нагревом горячей точки размером 20 x 20 мм, а с другой - печатной платой, установленной в корпусе, и платой без корпуса.

Смотреть меньше

Как радиаторы помогают отводить тепло?

video thumbnail of faq answer

Встроенные радиаторы от Phoenix Contact отводят тепло за счет теплопроводности от горячей точки через теплопроводящий материал (TIM). Радиатор отдает тепло в окружающую среду в виде лучистой энергии и за счет конвекции между ребрами. При этом использ... Смотреть подробнее

Встроенные радиаторы от Phoenix Contact отводят тепло за счет теплопроводности от горячей точки через теплопроводящий материал (TIM). Радиатор отдает тепло в окружающую среду в виде лучистой энергии и за счет конвекции между ребрами. При этом используется эффект дымохода, при котором нагретый воздух поднимается вверх и втягивает холодный.

Смотреть меньше

Какие еще существуют варианты оптимизации теплового режима?

Во многих случаях достаточно переставить точки доступа или вставить вентиляционные отверстия. Моделирование тепловых условий дает информацию о том, какой вариант наиболее подходящий.... Смотреть подробнее

Во многих случаях достаточно переставить точки доступа или вставить вентиляционные отверстия. Моделирование тепловых условий дает информацию о том, какой вариант наиболее подходящий.

Смотреть меньше