FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD
1154120

экранированная ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX
Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
Гибкое исполнение устройств: различное количество полюсов, конструкция и высота пакета при высокой безопасности сопряжения

Часто задаваемые вопросы


Какие особенности имеются при подаче напряжения на экранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8?

Наряду с характерными функциями экранирования экранирующие пластины экранированных штекерных соединителей плата-плата FP 0,8 также могут использоваться для передачи тока.
Если взять, например, 80-контактный штекерный соединитель, можно передавать ... Смотреть подробнее

Наряду с характерными функциями экранирования экранирующие пластины экранированных штекерных соединителей плата-плата FP 0,8 также могут использоваться для передачи тока.
Если взять, например, 80-контактный штекерный соединитель, можно передавать дополнительно 16 А на сторону экранирующей пластины. Таким образом можно передавать до 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Также имеется возможность частичной подачи напряжения на штекерный соединитель плата-плата, благодаря чему можно достичь большего тока на контакт.

Смотреть меньше

Как можно проверить облуженные контакты экранированного штекерного соединителя плата-плата FP 0,8?

Контакты расположены под экранирующей пластиной. Результат пайки можно проверить с помощью сканирования CT или рентгеновского анализа.


Что такое ScaleX?

ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.... Смотреть подробнее

ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.

Смотреть меньше

Что делает штекерный соединитель плата-плата FP 0,8 таким особенным?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гиб... Смотреть подробнее

FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гибкости и вариативности. Особенно убедительной является быстрая передача данных до 52 Гбит/с и возможность передачи тока 1,7 A на контакт (номинальный ток). Еще одно преимущество: FP 0,8 выпускается в экранированном и неэкранированном исполнении, что позволяет использовать его индивидуально в зависимости от требований.

Смотреть меньше

При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FP 0,8?

FP 0,8 доступен для чисел контактов 12, 20, 32, 52 и 80, в экранированном и неэкранированном варианте.


Совместимы ли различные варианты артикулов серии FP 0,8 по площади основания?

Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы... Смотреть подробнее

Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы.

Смотреть меньше