HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54
-
Световод
1071316
Многожильный оптоволоконный кабель с защитой от иррадиации, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, коническая, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 8, (4 ряда, 2 столбца), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
Устойчивость к электростатическим разрядам
Обработка корпуса на заказ
Возможность простой визуальной индикации состояния и диагностики