TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку
1488806

Шинные соединители на DIN-рейку, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 6 A (параллельные контакты), расчетное напряжение (III/2): 32 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 8, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: TBUS8..2,54, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Установка на монтажную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, встроенная функция концевого фиксатора

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подача питания и отвод 8-контактного шинного соединителя в сети модулей с корпусами ME-IO и корпусами серии ICS
Оптимальное использование пространства благодаря организованной прокладке кабелей
Удобная маркировка благодаря большой площади печати
Хорошая фиксация модуля благодаря встроенной функции концевого фиксатора