The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ICS50-C122X12-9005 - Верхняя часть корпуса
1076876

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть, закрытая, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 14,35 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Восьмиконтактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными (до 2 шт.) контактами для простой связи между модулями