The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ICS25-F45-2J-7035 - Заглушка для разъема
1754070

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка ICS, с функциональным вырезом для RJ45, ширина: 25 мм, высота: 7,25 мм, глубина: 44,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Индивидуальная обработка для любой технологии подключения
Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим