MCR-FL-TS-LP-I-EX
-
온도 측정 변환기
2864587
저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서용 측정 및 제어 온도 변환기. 교체 부품: 2908660 MACX MCR-EX-TS-I-OLP.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
제품 타입 | Temperature transmitter |
애플리케이션 | 온도 |
구성 | HART 프로토콜 사용 |
기능 | |
구성 | HART 프로토콜 사용 |
스위치-온 지연 | 4 s |
라인 모니터링 | NE 43 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 105 mW |
테스트 전압 입력/출력 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
단계 응답(10-90%) | < 2 s |
전송 오류 전압 센서 | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
전송 오류 열전대 | 타입 0.5 K (K, J, T, E, L, U), 1.0 K (N, C, D), 2.0 K (S, B, R) |
전송 오류 저항 타입 센서 | ±0.1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1.5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
전송 오류 저항 온도계 | 0.2 K (Pt 100, Ni 100), 0.5 K (Pt 500, Ni 500), 0.3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
공급 | |
명칭 | 루프 파워 |
공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
최대 전류 소모량 | < 3.5 mA |
신호 | |
입력 수 | 1 |
입력 신호 | 온도 |
측정 | |
구성 가능/프로그램 방식 | 프로그래밍 방식 |
사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni (100, 500, 1000); 최소 측정 범위 10 K |
사용 가능한 센서 타입(TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; 최소 측정 범위 50 K/500 K |
온도 측정 범위: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Pt 500 | -200 °C ... 250 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Pt 1000 | -200 °C ... 250 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Ni 500 | -60 °C ... 150 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Ni 1000 | -60 °C ... 150 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ B | 0 °C ... 1820 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2320 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2495 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ E | -270 °C ... 1000 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ K | -270 °C ... 1372 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ N | -270 °C ... 1300 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ T | -270 °C ... 400 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (자유롭게 조정 가능) |
연결 방법 | 2, 3, 4선 |
선형 저항 측정 범위 | 10 Ω ... 400 Ω (최소 측정 범위 10 Ω) |
10 Ω ... 2000 Ω (최소 측정 범위 100 Ω) | |
선형 mV 신호 범위 | -10 mV ... 100 mV (최소 측정 범위 5 mV) |
스위칭: | |
구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
신호 | |
출력 설명 | 전류 출력 |
출력 수 | 1 |
구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
최대 전류 출력 신호 | ≤ 23 mA |
쇼트서킷 출력 전류 | ≤ 3.6 mA 또는 ≥ 21 mA (조정 가능, Thermocouple용 아님) |
단선 출력 전류 | ≤ 3.6 mA 또는 ≥ 21 mA (조정 가능) |
범위 초과/미달 출력 전류 범위 | 3.8 mA ... 20.5 mA |
부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 520 Ω (UV = 24 V; Usupply - 12 V / 0.023 A) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
안전 데이터 | |
최대 전압 Ui | 30 V |
최대 전류 Ii | 100 mA |
최대 전원 Pi | 750 mW |
최대 출력 전압 Uo | 5 V DC |
최대 출력 전류 Io | 5.9 mA |
최대 출력 전원 Po | 7.2 mW |
최대 주변 온도 | T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 10 µF |
IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 10 µF |
IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 2 µF |
치수 도면 |
|
폭 | 12.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 2(1) G Ex ia IIC T6 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | cULus |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | 2 |
표준 | |
표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2864587 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1XXX |
GTIN | 4017918907266 |
개당 중량(패키지 포함) | 124.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 104.3 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
저항 온도계, 열전대 및 선형 mV 신호용 입력, Ex ia IIC
소프트웨어를 통한 구성
영역 1에 설치 가능
2-way 전기 절연
출력: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
루프 파워
1-채널
HART 호환(MCR-FL-TS-LP-I-EX)