FL IF TX/HCS 100-D
-
Médiamodul
2832739
Interfész modul, egy port csavart érpár, egy port PCF, kimenet lefelé
Termékrészletek
Terméktípus | Bővítőmodul |
Kialakítás | finomszemcsés |
Alapfunkciók | Vezetékcsatoló modul Modular Managed Switch-hez |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkciók | Vezetékcsatoló modul Modular Managed Switch-hez |
Adatátviteli közeg | Réz |
Optikai kábel | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | fejállomáson |
Tápcsatlakozó | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékből |
Jellemző áramfelvétel | 60 mA |
Csatlakoztatandó fék | |
Csatlakozási mód | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékre dugaszolható |
Csatlakozási mód | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékre dugaszolható |
Ethernet 100Base-T | |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Átviteli távolság | 100 m |
A csatornák száma | 1 |
Ethernet optikai kábel | |
Csatlakozási mód | FSMA-csatlakozó |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Átviteli fizika | Optikai kábel |
Átviteli távolság | 100 m (PCF szál F-S 200/230 10 dB/km) |
Hullámhossz | 650 nm |
A csatornák száma | 1 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 31 mm |
Magasság | 75,7 mm |
Mélység | 72,5 mm |
Szín | zöld |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel a 89/336/EGK sz. elektromágneses zavartűrési irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
Szerelési mód | a host rendszerben |
Cikkszám | 2832739 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNN123 |
GTIN | 4017918957001 |
Tömeg/db (csomagolással) | 91,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 91,6 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51