Licence d'exécution pour Visu+ incluant 3 clients Web et une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant les fonctions 3 clients Web et de répartition des alarmes avec une restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.
Licence d'exécution pour Visu+, avec fonction de réseautage et restriction à 128 octets des données d'E/S et des variables de script. 2 liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de réseautique avec une restriction à 1 024 octets pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 3 clients Web et la fonction de répartition des alarmes avec une restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 64 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 10 clients web compris, avec fonction de serveur OPC (DA et UA), sans restriction des données d'E/S, et variables de script. 16 liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+ incluant 5 clients web et la fonction de répartition des alarmes, avec une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 4 clients Web et une restriction à 128 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de répartition des alarmes avec restriction à 8192 octets des données d'E/S et des variables de script.