Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 128 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 2 clients Web et une restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence de développement pour les projets Visu+.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et statistiques sur les alarmes et la répartition des alarmes, sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script. 2 liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et répartition des alarmes sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec répartition des alarmes et restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution de Visu+ avec statistiques sur les alarmes, répartition des alarmes, réseautique, redondance et serveur OPC, sans restriction des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution de Visu+ avec fonctions de redondance, de réseautique et répartition des alarmes, avec une restriction à 1 024 octets des données d'E/S et des variables de script.