Licence d'exécution pour Visu+, incluant 2 clients Web et une restriction à 256 octets des données E/S et des variables de script.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+ incluant 3 clients Web et la fonction de répartition des alarmes, avec une restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence de mise à niveau de WebVisit 6 Basic vers WebVisit 6 Pro
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 2 clients Web et une restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 2 clients Web et une restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution de Visu+, avec fonctions de statistiques des alarmes et une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution de Visu+, sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.