Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec la fonction Serveur OPC (DA & UA) avec une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. En plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
La mise à jour VISU+ 2 est une variante d'articles de Visu+ 1.x à 2.x pour la licence de développement et les licences d'exécution.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web, répartition des alarmes et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence de mise à jour de WebVisit 5 Basic vers WebVisit 6 Basic