Licence d'exécution de Visu+ avec fonctions de répartition des alarmes, redondance et 2 clients web, sans restriction des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+ avec une fonction de redondance, avec une restriction à 4 096 octets des données E/S et des variables de script. 2 liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec fonction Alarm Statistics comportant une restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec redondance et une restriction à 128 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec répartition des alarmes et restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec répartition des alarmes et restriction à 4096 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+ avec 10 clients web et les fonctions de statistiques et de répartition des alarmes, réseautage, redondance sans restriction des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution de Visu+, avec statistiques et répartition des alarmes, serveur OPC (DA & UA), réseautage et 3 clients web, sans restriction des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution de Visu+ sans restriction des données d'E/S et les variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Environnement de développement pour tous les écrans tactiles avec Runtime du logiciel de visualisation Visu+ intégré.