Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de répartition des alarmes avec restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 2 clients web et restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 3 clients Web et une restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script. En outre, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec statistiques sur les alarmes sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+ avec fonctions Serveur OPC (DA & UA) comportant une restriction à 2 048 octets des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 64 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence temporaire Visu+, incluant 10 clients Web et la fonction de répartition des alarmes sans restriction des données d'E/S ni des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec réseautique sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et la fonction redondance sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.