Licence d'exécution pour Visu+ avec fonctions de redondance et de réseau informatique, avec une restriction à 2 048 octets des données E/S et des variables de script.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients web et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+ incluant 20 clients web et une restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+ avec fonctions Répartition des alarmes sans restriction des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.
Licence d'exécution de Visu+ avec statistiques et répartition des alarmes et 5 clients web sans restriction des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 8192 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 1 client Web et une fonction de répartition des alarmes avec restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et statistiques sur les alarmes et la répartition des alarmes, avec restriction à 4096 octets pour les données d'E/S et les variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de réseautique avec une restriction à 128 octets pour les données d'E/S et les variables de script.
WebVisit 6 est l'outil d'ingénierie permettant de créer des visualisations Web pour toutes les commandes avec serveur Web intégré. L'interface utilisateur est fonctionnelle et sa version de base offre déjà de nombreux éléments et fonctions graphiques.