Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, adaptée aux applications de soudage, orange RAL 2003, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 1 m, pour robots et chaînes porte-câbles