SIGNAL M23 ADVANCE ℹ Code web : #0260 RoHS Autres articles sans plomb disponibles Type de raccordement Tension assignée Courant assigné 1) Nombre/diamètre de contacts Sections de cordon Schéma des pôles 6 pôles 7 pôles Sertissage, à souder, à braser Sertissage, à souder, à braser [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 48 / 74 20 6 x 2,0 0,06 ... 2,5 48 / 74 20 7 x 2,0 0,06 ... 2,5 Mâle Mâle Femelle 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Femelle 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Connecteur d'appareils, montage face avant, fixation centrale Pg13,5 Raccordement à souder, joint axial 1619902 1619903 1619898 1619899 Raccordement à sertir, joint axial 1619900 1619901 1619896 1619897 Connecteur d'appareils, montage face avant, fixation centrale M20 x 1,5 Raccordement à souder, joint axial Accessoire : contre-écrou M20 x 1,5 Raccordement à sertir, joint axial Accessoire : contre-écrou M20 x 1,5 1619876 1619877 1619872 1619873 1619874 1619875 1619870 1619871 Connecteur d'appareils, montage face avant, positionnable, fixation centrale M20 x 1,5 Raccordement à souder, joint axial 1624044 1624045 1624046 1624047 Raccordement à sertir, joint axial 1624022 1624030 1624023 1624031 Connecteur d'appareils, montage face avant, cotes de bride 25 mm x 25 mm Raccordement à souder, trous de fixation 4 x Ø 3,2 mm, joint plat Raccordement à sertir, trous de fixation 4 x Ø 3,2 mm, joint plat Longueur libre de picot de soudage [mm] : Raccordement à souder, trous de fixation 4 x Ø 3,2 mm, joint plat 1619992 1619993 1619988 1619989 1619990 1619991 1619986 1619987 3,5 10,0 17,5 1619954 1619955 1619952 1619953 1619930 1619931 1619928 1619929 1619915 1619916 1619913 1619914 Connecteur d'appareils coudé, rotatif, montage face avant, cotes de bride 26 mm x 26 mm Voir série M23 PRO, plus d'informations à partir de la page 14 Connecteur d'appareils, montage face arrière, écrou de fixation central M25 x 1,5 Raccordement à souder, joint axial Raccordement à sertir, joint axial 1619850 1619851 1619846 1619847 1619848 1619849 1619844 1619845 1) Courant assigné avec section de raccordement maximale. 2) 16+2+TF pour raccordement à sertir 19 pôles, 16+3 (sans TF) possibles sur demande. Pour le raccordement à sertir : veuillez commander séparément les contacts à sertir. Vous trouverez les contacts à sertir correspondants dans la section « Accessoires » de la page produit correspondante sur phoenixcontact.com. 26 Phoenix Contact