Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, avec molette inox