Câbles de signalisation et de puissance

Câble de signalisation et câble de puissance destinés au câblage fiable des capteurs/actionneurs

Raccordez rapidement et facilement les capteurs et les actionneurs sur le terrain avec des câbles pré-équipés destinés à la transmission des signaux et de la puissance. Choisissez entre les nombreuses versions et qualités de câbles. Nous vous proposons des gammes de produits spécialement conçues pour répondre à des exigences dépassant les caractéristiques classiques de l'environnement industriel. Sur demande, nous réaliserons volontiers votre solution sur mesure.

Go to Product Detail Page for item 1620406
K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1620406

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSF, M23-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 5+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, sur M23-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 5+PE, longueur de câble: 2 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1624787
K-7E-M17 M9/2,0-D00/M17 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
K-7E-M17 M9/2,0-D00/M17 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1624787

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KST, M17-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 7+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, sur M17-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 7+PE, longueur de câble: 2 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Avantages

  • Nombreuses tailles et nombre élevé de pôles – de M8 à M40 ainsi que 1/2" et 7/8" et jusqu'à 17 pôles dans un connecteur
  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits avec les connecteurs M12 Push-Pull
  • Raccordement de blindage absolument sûr dans des conditions environnementales extrêmes grâce à l'Advanced Shielding Technology
  • Commande sûre et efficace de vannes hydrauliques et pneumatiques électromagnétiques avec des connecteurs pour électrovannes précâblés
  • Câblage sur mesure grâce à des variantes spécifiques aux clients à partir de la taille de lot 1

Nouveaux produits

Connecteurs de puissance S15

Connecteurs circulaires Power S15

Performants et compacts

Les connecteurs circulaires de taille 15 offrent un raccordement de puissance compact et sûr pour les moteurs asynchrones et triphasés jusqu'à 7,5 kW. Le système de verrouillage rapide à baïonnette permet une installation sans outils et un gain de temps. Les erreurs de raccordement sont ainsi évitées.

Caractéristiques principales

  • Connecteurs circulaires non blindés de taille 15
  • Face active hybride : 3 contacts de puissance jusqu'à 16 A, 2 contacts de signalisation jusqu'à 10 A, PE
  • Verrouillage rapide à baïonnette
  • Structure des conducteurs : 6 x 2,5 mm²
  • Câble PUR sans halogène
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • Normalisés selon CEI 61076-2-116

Avantages

  • Gain de temps grâce à une installation simple et sans outils avec un système de verrouillage rapide à baïonnette
  • Gain de place important grâce aux contacts de puissance et de signalisation dans une face active hybride
  • Robustes dans les environnements industriels difficiles grâce à la protection contre les plis et les vibrations
  • Homologation UL et standardisation CEI pour une utilisation dans le monde entier

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Câbles de signalisation et de puissance M8 et M12

Câbles de signalisation et de puissance M8 et M12

Nous vous proposons la plus large gamme de produits et de solutions en design M8 et M12 pour la transmission sûre des signaux et de la puissance : des applications standard, des robots et des chaînes porte-câbles à l'utilisation continue en extérieur, en passant par le câblage dans l'industrie alimentaire ou ferroviaire. Faites votre choix parmi les nombreuses versions pré-équipées et les différents types de câbles.

  • Étanchéité fiable jusqu'à l'indice de protection IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce aux faces actives détrompées
  • Enfichage rapide et sûr avec verrouillage rapide M12 PUSH-PULL
  • Protection CEM et robustesse absolument sûres grâce à l'Advanced Shielding Technology
  • Transmission de puissance élevée jusqu'à 16 A ou jusqu'à 690 V
Câblage M12 avec verrouillage rapide Push-Pull
Connecteurs haute densité en version M12
Diagnostic simple via un connecteur M12 avec LED
Câblage M12 POWER
Câbles de signalisation et de puissance
Câbles divers
Câblage M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.

Connecteurs haute densité en version M12

Dans le domaine industriel, la tendance se dirige vers des formats toujours plus compacts tout en maintenant une densité d'assemblage toujours élevée. Avec les connecteurs haute densité à 12 et 17 pôles, vous transmettez les signaux et économisez de la place avec la version M12. Le détrompage A est standardisé et est parfaitement compatible avec d'autres interfaces.

Diagnostic simple via un connecteur M12 avec LED

Les connecteurs M12 à LED intégrées vous permettent de détecter rapidement et aisément des défauts dans la ligne de signalisation.

Câblage M12 POWER

Les détrompages de codage S, K et M de puissance M12 sont conçus pour les applications AC ainsi que le raccordement de puissance d'un moteur triphasé. Le détrompage M alimente aussi des récepteurs à 5 ou 6 pôles, avec jusqu'à 8 A et 690 V. Les applications DC dans le secteur basse tension, telles que l'alimentation des modules E/S décentralisés ou des moteurs DC, sont prises en charge par les détrompages T et L. Le détrompage L à 4 pôles est disponible en option avec un contact de mise à la terre supplémentaire. Avec une tension de 63 V, il est possible de transmettre 16 A.

Câbles de signalisation et de puissance

L'Advanced Shielding Technology optimise le design actuel des connecteurs M12 pour un fonctionnement fiable et sûr de vos installations.

Lors du process de fabrication, le métal liquide englobe intégralement le blindage. Le blindage à 360° par liaison de matière ne permet pas seulement une meilleure protection CEM, mais augmente également les performances. Le métal liquide établit en plus la liaison entre le contact de terre et la molette M12 métallique.

Câbles divers

Nos câbles PUR, utilisés en standard, sont exempts d'halogène, résistants aux produits chimiques, huiles, lubrifiants et compatibles avec chaîne porte-câbles. Les câbles PVC à prix avantageux prennent en charge les zones impliquant une contrainte mécanique moyenne. Concernant l'utilisation en extérieur, l'industrie alimentaire ou les applications ferroviaires, nous vous proposons des qualités de câbles conçues spécialement sur mesure.

Câbles de signalisation et de puissance M17 à M40

Câbles de signalisation et de puissance M17 à M40

Les câbles de signalisation et de puissance préconnectorisés avec des connecteurs M17 à M40 couvrent une large gamme d'applications industrielles relatives aux signaux. Ils sont le choix idéal pour raccorder rapidement et facilement les entraînements électriques avec des puissances de transmission jusqu'à 150 A/630 V. L'offre globale comprend toute les plages de puissance et tous les designs nécessaires.

  • Vaste gamme de produits avec des variantes de 6 à 17 pôles
  • Utilisation fiable grâce à des designs robustes et à des matériaux de grande qualité
  • Raccordement rapide et sûr par un simple demi-tour - avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Transmission de signaux sans interférence grâce à des connecteurs protégés CEM
  • Étanchéité fiable grâce à l'indice de protection IP67
Connecteurs circulaires robustes pour les signaux et la puissance
Connecteurs de signaux et de puissance coudés
Montage facile avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Connecteurs circulaires robustes pour les signaux et la puissance

Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la gamme des connecteurs circulaires de Phoenix Contact répond à toutes les exigences.

  • M17 au design droit : jusqu'à 17 pôles pour la transmission de signaux et jusqu'à 9 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 20 A
  • M23 au design droit ou coudé : jusqu'à 17 pôles pour la transmission de signaux et jusqu'à 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 30 A. Le design coudé est orientable à plus de 240°
  • M40 au design droit : 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 70 A

Connecteurs de signaux et de puissance coudés

Le connecteur circulaire M23 coudé peut, pour la première fois, être orienté à plus de 240º. Ceci permet un acheminement des câbles en fonction de l'installation.

Montage facile avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC de Phoenix Contact permet de monter des connecteurs circulaires par simple demi-tour. Vous réduisez ainsi la durée du montage jusqu'à 90 %.

Connecteurs surmoulés pour électrovannes

Câbles et connecteurs pour électrovannes

Les connecteurs pour électrovannes et les câbles de connecteurs pour électrovannes sont résistants aux influences thermiques et mécaniques ainsi qu'aux huiles et graisses. Les connecteurs précâblés pour électrovannes avec fonction de réduction de l'énergie réduisent le courant absorbé jusqu'à 50 % et permettent l'utilisation d'alimentations plus petites.

  • Cinq modèles différents (A, B, BI, C, CI) ainsi que pour les pressostats (AD)
  • Connecteurs pour électrovannes pour applications extérieures dans les formes A et AD avec indice de protection IP66K/IP68
  • Plage d'utilisation de 24 à 230 V AC/DC
  • Détection facile en cas d'erreur grâce à une LED bien visible
  • Matériaux et qualités de câbles homologués UL
Connecteurs DEUTSCH et Superseal

Connecteurs DEUTSCH et Superseal

Les connecteurs surmoulés DEUTSCH et Superseal sont principalement utilisés dans les véhicules utilitaires, les machines de construction, agricoles et forestières. Ils assurent une transmission sûre des signaux et de la puissance et séduisent par leur conception robuste. Le surmoulage offre peu de prise à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques, et garantit une étanchéité fiable des connecteurs.

  • Rapidement opérationnels grâce au verrouillage par clip pratique
  • Interfaces standardisées et compatibilité d'enfichage indépendantes du fabricant
  • Utilisation sûre grâce à des indices de protection élevés jusqu'à IP69K
Variantes de câbles spécifiques aux clients

Câbles pour capteurs – variantes spécifiques aux clients et au mètre

Commandez des câbles confectionnés en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, nous réalisons facilement des longueurs de câbles pour capteurs et actionneurs personnalisés. Le centre de services dédié aux connecteurs industriels met au point un produit sur mesure en quelques jours selon vos exigences : pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils. Car malgré une gamme exhaustive de connecteurs industriels, notre offre standard ne nous permet pas toujours de donner satisfaction à nos clients.

  • Commande flexible car de petites longueurs de câbles sont également disponibles
  • En cas de très longs câbles, déroulage facilité grâce aux rouleaux de câbles