Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur de vanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 3 m