Les boîtiers électroniques ECS robustes sont parfaitement adaptés au montage sur poteau ou mural. Ils permettent d'intégrer facilement des circuits imprimés d'une épaisseur de 1,59 mm et de 2,38 mm. De plus, le boîtier est également disponible dans une version ventilée. La protection intégrée contre les manipulations empêche les accès non autorisés.
Boîtier ventilé de la gamme ECS, verrouillage à vis, indice de protection : IP66/67/68/69 en combinaison avec le panneau avant correspondant, couleur : noir (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 176 mm, profondeur : 64 mm