Les boîtiers électroniques ECS robustes sont parfaitement adaptés au montage sur poteau ou mural. Ils permettent d'intégrer facilement des circuits imprimés d'une épaisseur de 1,59 mm et de 2,38 mm. De plus, le boîtier est également disponible dans une version ventilée. La protection intégrée contre les manipulations empêche les accès non autorisés.
Plaque avant de la gamme ECS, M12 SPEEDCONNEC femelle (2x), verrouillage par encliquetage. Indices de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Coloris : noir (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur : 62 mm