The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Notre gamme de solutions de boîtiers et de techniques de raccordement offre un large éventail de possibilités pour concevoir des appareils modernes. Configurez des solutions selon les besoins de votre application avec le configurateur de boîtiers électroniques. Des variantes de couleurs jusqu'aux variations personnalisées, en passant par les impressions et les traitements : presque tout est possible, même des conceptions entièrement nouvelles.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Conseil personnalisé : un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
  • Conception détaillée de votre concept
  • Développement du concept et qualification du produit dans notre laboratoire
  • Certification de la solution pour votre application
  • Gestion du projet jusqu'à la production en série

De l'idée à la solution de boîtier sur mesure Apprenez-en davantage sur la manière dont vous pouvez adapter un boîtier électronique à vos besoins.

Image Map interactive : boîtiers électroniques personnalisés de la série ICS
Impression et repérage individuels
Imprimez votre appareil avec différentes méthodes de repérage et d'impression.
Impression et repérage individuels
Variantes de couleurs
Outre la couleur standard, vous pouvez concevoir tout ou partie de votre boîtier avec des variantes de couleurs.
 Variantes de couleurs
Usinage mécanique
Il est possible de réaliser des découpes sur chaque côté du boîtier à l'aide d'une fraiseuse.
Usinage mécanique
Intégration d'accessoires
Intégrez les écrans et les claviers dans le boîtier de votre choix par Plug & Play à partir de la gamme standard.
Intégration d'accessoires
Codage
Codez la technologie de raccordement pour un montage rapide et sécurisé.
Codage
Adaptations mécaniques de boîtiers électroniques

Adaptations mécaniques de boîtiers électroniques

Profitez de notre vaste gamme de services. Nous vous proposons des solutions variées pour une réalisation économique de votre variante de boîtier. Ils vont de l'usinage mécanique avec des fraiseuses à la conception individuelle de composants de boîtiers individuels, en passant par des inserts d'outils dans l'outil de base existant.

Fraiseuse
Modification de l'outil sur une presse à injecter
Nouveaux éléments de boîtiers sur une chaîne de production
Fraiseuse

Des fraiseuses de pointe permettent de pratiquer des ouvertures personnalisées de chaque côté du boîtier. Comptez sur une qualité supérieure et une mise en œuvre économique dès les petites et moyennes quantités.

Modification de l'outil sur une presse à injecter

Pour les pièces produites en grande quantité, il est souvent plus rentable de remplacer l'usinage mécanique par un moulage à injection. Profitez d'une mise en œuvre rapide de votre version adaptée directement à partir de l'outil principal.

Nouveaux éléments de boîtiers sur une chaîne de production

Pour une adaptation à votre solution individuelle, il est parfois nécessaire de remplacer des pièces standard du boîtier par des versions personnalisées. Nous développons des composants de boîtier selon vos consignes et nous les associons à des composants standard éprouvés.
Pour la série ICS en particulier, vous pouvez même concevoir des couvercles de boîtier individuels via le configurateur. Utilisez l'impression 3D de PROTIQ pour la fabrication de prototypes et la fabrication en série.

Concevez vos couvercles de boîtiers personnalisés de la série ICS
Impression du boîtier par tampographie

Adaptations du design des boîtiers électroniques

Des variantes de couleurs à la conception individuelle d'un clavier à membrane en passant par l'impression et le repérage, nous vous proposons de nombreuses possibilités pour personnaliser votre application.

Différentes variantes et combinaisons de couleurs de boîtiers
Impression et repérage sur des boîtiers
Écrans et claviers à membrane pour les boîtiers de la série ICS
Différentes variantes et combinaisons de couleurs de boîtiers

En utilisant les couleurs individuelles de votre entreprise, vous augmentez la valeur de reconnaissance de votre application. Grâce à notre vaste gamme de couleurs standard, vous pouvez adapter de manière optimale la couleur de votre boîtier à votre application.

Impression et repérage sur des boîtiers

Le réglage précis de l'apparence spécifique à l'application s'effectue avec le logo de l'entreprise et le repérage des éléments de commande disponibles​. Profitez de nos nombreuses possibilités et imprimez et marquez votre boîtier électronique sur mesure en fonction de vos besoins.

Écrans et claviers à membrane pour les boîtiers de la série ICS

Intégrez rapidement et facilement des claviers à membrane et des écrans préfabriqués pour certaines gammes de boîtiers. Vous pouvez adapter librement la forme, la couleur et l'impression des claviers à membrane à vos souhaits. Il est également possible d'apposer un repérage supplémentaire avec un logo d'entreprise.

Variantes de couleurs du boîtier électronique

Présentation des variantes de couleurs

Personnalisez votre application avec la variante de couleur adaptée à votre boîtier. Une qualification de chaque nouvelle variante de couleur est effectuée dans l'outil de base.

L'impression adaptée à votre application

Renseignez-vous sur la variante d'impression adaptée à votre application.

Tampographie
Sérigraphie
Gravure laser
Tampographie

Sérigraphie

Gravure laser

Propriétés
Avantages Impression fonctionnelle économique Des couleurs brillantes Résistant à l'abrasion, codage continu
Nombre de couleurs possibles Une à deux couleurs Multicolore Unicolore (couverture couleur)
Domaines d'utilisation Textes et logos Impressions de grande taille ou multicolores Textes et logos, codes-barres, codes QR et codes Data Matrix ainsi que numéros de série
Configurateur de boîtiers électroniques sur une tablette

Un configurateur pour un boîtier électronique personnalisé

Utilisez notre configurateur pour composer rapidement et facilement votre propre boîtier électronique en ligne. Pour cela, sélectionnez la série de boîtier souhaitée, la partie inférieure adaptée et le couvercle. Ajoutez la technologie de raccordement appropriée - et vous avez terminé. De plus, pour les séries ICS, ME-IO et UCS, vous pouvez intégrer des éléments de commande tels que des claviers à membrane et des écrans, et contrôler votre application en ce qui concerne l'état thermique.

Développement de boîtiers avec modèle interactif

Nouveau développement spécifique au client

Vos exigences sont spécifiques et vous avez besoin de développer un nouveau concept sur mesure ? Nous vous accompagnons dans la réalisation avec notre savoir-faire dans les domaines du développement, de la production et de l'assurance qualité. Nous vous fournissons toutes les prestations nécessaires pour votre nouveau produit. Ceci concerne entre autres :

  • Technologie de raccordement selon le design souhaité
  • Développement, qualification et homologation d'un seul et même fournisseur
  • Ingénierie simultanée des articles et de la production
  • Livraison rapide de prototypes
  • Assistance complète pendant tout le cycle de vie de votre solution
Collaborateur de Phoenix Contact avec une simulation thermique à l'écran

Dissipateurs thermiques passifs et simulations thermiques pour boîtiers électroniques

La miniaturisation entraîne des densités d'assemblage de plus en plus élevées dans l'électronique. Ce qui nécessite un refroidissement efficace. Des dissipateurs thermiques individuels assurent la dissipation de la chaleur dans les boîtiers électroniques. Les boîtiers peuvent ainsi également être utilisés dans des applications exigeantes sur le plan thermique. En tant que constructeur d'appareils, vous avez besoin d'aide pour concevoir la maquette de vos circuits imprimés grâce à des simulations thermiques ? Contactez-nous.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.