n o i t a r u g fi n o c e d s e g a P Présentation de la configuration de la série BC : blocs de jonction et connecteurs Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), connecteur : raccordement à ressort Push-in, connecteur femelle ℹ Code web : #0756 Gamme de produits Nombre de pôles Pas [mm] Remarques Tension1) 2) Courant1) [A] [V] Position de raccordement FK-MCP 1,5/...-ST FK-MCP 1,5/...-STF FK-MCP 1,5/...-ST-LR FMC 1,5/...-ST FMC 1,5/...-STF FMC 1,5/...-ST-RF Sans bride Avec bride à vis Avec verrouillage et déverrouillage Sans bride Avec bride à vis Avec bride de verrouillage 2 ... 12 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 8 CEI 8 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) FMCD 1,5/...-ST Sans bride 2 ... 16 3,5 8 CEI 8 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) TFMC 1,5/...-ST TFMC 1,5/...-STF Version TWIN Sans bride Avec bride à vis 2 ... 10 3,5 8 CEI 8 UL (B) 160 CEI 300 UL (B) 0° 0° 0° 0° Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), connecteur : raccordement Push-in avec levier, connecteur femelle ℹ Code web : #2663 Gamme de produits Nombre de pôles Pas [mm] Remarques Tension1) 2) Courant1) Position de raccordement [A] [V] LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR Sans bride Avec bride à vis Avec levier LR 2 ... 12 3,81 8 CEI 8 UL (B, C) 160 V CEI 150 V UL (B,C) 0° Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), connecteur : raccordement à ressort Push-in, connecteur femelle ℹ Code web : #3261 Gamme de produits Nombre de pôles Pas [mm] Tension1) 2) 3) [V] Remarques Courant1) 3) [A] Position de raccordement XPC 1,5/..-ST Sans bride 2-12 3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 150 UL (B, D) 0° Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), embases : soudage par refusion THR, connecteur mâle ℹ Code web : #0760 Gamme de produits Nombre de pôles Pas [mm] Remarques Tension1) 2) Courant1) [A] [V] MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR Convient pour U11/U22, sans bride Avec bride filetée 2 ... 12 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) MCDN 1,5/...-G1-THR MCDN 1,5/...-G1-RN- THR Convient pour U22, sans bride Avec picot latéral 2 ... 12 3,5/3,81 3,5 8 CEI 8 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) Sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), embases : soudage à la vague, connecteur mâle ℹ Code web : #0762 Gamme de produits Nombre de pôles Pas [mm] Remarques Courant1) [A] Tension1) 2) [V] MC 1,5/...-G MC 1,5/...-GF MC 1,5/...-G-RN MC 1,5/...-GF-LR Convient pour U11/U22, sans bride Avec bride filetée Avec picot latéral Avec verrouillage et déverrouillage 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) SMC 1,5/...-G SMC 1,5/...-GF Convient pour U22, sans bride Avec bride filetée 2 ... 12 3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) Position de raccordement 0° 0° Position de raccordement 0° 45° 1) Tension assignée d'isolement CEI pour une catégorie de surtension III/un degré de pollution 2 160 Phoenix Contact 2) Intensité et tension nominales selon UL Usegroup B ou D