Les boîtiers électroniques ECS robustes sont parfaitement adaptés au montage sur poteau ou mural. Ils permettent d'intégrer facilement des circuits imprimés d'une épaisseur de 1,59 mm et de 2,38 mm. De plus, le boîtier est également disponible dans une version ventilée. La protection intégrée contre les manipulations empêche les accès non autorisés.
Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 172 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm