ECS-P-64X80-S-UV-B GY - Plaque avant
1186435

Plaque frontale de la famille ECS, vide, verrouillage à vis. Indices de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Coloris : gris (7042), largeur : 97 mm, hauteur : 15 mm, profondeur : 42 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Design du boîtier ultra-compact pour une grande diversité d'utilisation
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur