ECS-B-64X80-S-UV-NV GY
-
Boîtier électronique
1186433
Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : gris (7042), largeur : 97 mm, hauteur : 86 mm, profondeur : 44 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Design du boîtier ultra-compact pour une grande diversité d'utilisation
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur